LFNF BN/HC 40 I B 3 LZ 2.0 /-BO
Materialnummer
1328245
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1328245 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | LFNF BN/HC 40 I B 3 LZ 2.0 /-BO |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 3,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,02 mbar/l/min |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 3,90 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | LFNF |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | nach DIN 24550 |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 1,45 g |
Pmax | 100 bar |
Typenkennzahl | 2 |
Ergänzende Angaben | VA nach Opel, BMW-Vorschrift (M12x1) |
Baugröße | 40 |
Weitere Merkmale Filter | BO=VA gemäß BMW-Opel |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) | 74 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VM |
Volumen | 0,26 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1263636 |
Filtertyp | DIN-Normfilter als Druckfilter für reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 5 bar |
Nenndruck | 100 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Anschlussgröße | G 1/2 |
Inhalt des Druckraumes | 0,26 l |
Material Filterkopf (und Deckel) | Aluminium |
Material Filtertopf (Rohr) | Aluminium |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache