- Filtertechnologie+
- Hydrospeicher+
- Blasenspeicher+
- Kolbenspeicher+
- Membranspeicher+
- Metallbalgspeicher
- Hydrodämpfer+
- Hydrospeicherzubehör+
- Gasdruckbehälter
- Sicherheits- und Absperrblöcke
- Füll- und Prüfvorrichtungen
- Füll- und Prüfblöcke
- Gassicherheitsblöcke
- Speicher-Sicherheitseinrichtungen
- Speicher-Überwachungseinrichtungen
- Stickstoffladegeräte
- Speicherladeventile
- Speicher-Befestigungselemente
- Permanent-Adapter
- Verbindungsstücke
- Werkzeuge für Speicher
- Ersatzteile und Zubehör+
- Sensorik+
- Mess-, Anzeige & Analysetechnik+
- Befestigungs- & Verbindungstechnik+
- Rohrverbindungen & Kupplungen+
- Armaturen & Kugelhähne+
- Elektronische Steuerungstechnik+
- Hydraulische & Mechanische Steuerungstechnik+
- Luftkühler+
- Flüssigkeitskühlungen+
- Kühlsysteme+
- Kälteaggregate+
- Kühlung Mobiler Applikationen+
- Pumpen+
- Hydromotoren+
- Mobilventile+
- Zylinder+
- Lineartechnik+
- Drehzahlvariable Antriebslösungen+
- Edge Computing+
- Aggregate & Systeme+
- Mobilhydraulik+
- Hochdruckhydraulik Aggregate+
- Systeme für Medizinalanwendungen
- Fluid-Engineering
- Software Plattform MATCH
- Systemtechnik
- Mietgeräte+
Alle Produkte
Technische Daten
Materialnummer | 1328314 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | DF BH/HC 160 M A 5 C 1.0 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 210 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 12,64 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 7,40 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | DF...M A |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 8,10 g |
Pmax | 250 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Elektrisch |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 160 |
High Dynamic | 10^6 Lastwechsel |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) | 120 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VD |
Volumen | 0,6 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | Druckfilter, seitlich anflanschbar |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 5 bar |
Nenndruck | 250 bar |
Material Filterkopf | EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | 2 Befestigungsbohrungen |
Inhalt des Druckraumes | 0,60 l |


Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache