Materialnummer | 1328357 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | NF ON 950 D N 10 A 2.1 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 171,30 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 8,90 µm |
Kategorie | Vorzug |
Typ | NF 2/3.0 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 1 |
Gewicht | 16,00 g |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Verschlussschraube |
Typenkennzahl | 2 |
Baugröße | 950 |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 1080 |
Volumen | 11,5 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1263041 |
Filtertyp | Leitungsfilter |
Nenndruck | 25 bar |
Material Filterkopf | Aluminium |
Anschlussgröße | SAE DN 80 (3") |
Inhalt des Druckraumes | 10,00 l |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Material Rohr | Aluminium |
Material Deckel | Aluminium |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache