Materialnummer | 1328362 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | DFP BH/HC 330 Q D 5 BM 1.0 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 210 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 33,86 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 7,40 µm |
Kategorie | Vorzug |
Typ | DFP |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 21,00 g |
Pmax | 315 bar |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 330 |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) | 250 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VD |
Volumen | 1,50 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | Druckfilter, Plattenaufbau |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 5 bar |
Nenndruck | 315 bar |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | G 1 |
Inhalt des Druckraumes | 1,50 l |


Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache