Materialnummer | 1328372 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | BDE 1000 M 2 W 1.0 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 2,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kategorie | Vorzug |
Typ | BDE |
Anschlussart | Gewinde (Metrisch) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 3,00 g |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Keine Anschlussmöglichkeit |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 1000 |
Schlüsselweite (SW) | 50.000000 |
Volumenstrom max. (Qmax) | 1000 |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | Belüftungstrockner |
Anschlussgröße | SAE DN 65 |
Material Filtergehäuse | Kunststoff (POM) |
Material Filterpatroneninhalt | Kombination aus 2 unterschiedlichen Trocknungsmitteln |
Material Luftfiltermaterial | phenolharzimprägniertes Papier |
Auslegung/Luftdurchsatz Standard | 1000 MW |
Auslegung/Luftdurchsatz längere Standzeit | 2x1000 MW |
Auslegung/Luftdurchsatz sehr feuchtes Klima | 2x1000 MW |
optimaler Luftdurchsatz | 35 l Luft / min |
Trocknungskapazität max., mittlere Feuchte | 42 m³ |
Trocknungskapazität max., hohe Feuchte | 25 m³ |
Nachsaugmenge max. | 180 lpm |
Tankgröße max. | 1000 l |
Tankgröße max. bei stat. De-/Entfüllung | 2000 l |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache