RFLD ON/PO 1300 CAS 20 A 1.0 /-KB
Materialnummer
1328442
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1328442 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFLD ON/PO 1300 CAS 20 A 1.0 /-KB |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 20,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 10 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Filtration | nominal |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 25,00 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | RFLD geschweißt |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 136,00 g |
Pmax | 16 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Verschlussschraube |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | ohne Bypass |
Baugröße | 1300 |
Umschaltung | A=Kugel-Umschaltung |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® Power |
Volumenstrom max. (Qmax) | 800 |
Volumen | 2 x 19 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | RFLD Guß |
Nenndruck | 16 bar |
Anschlussgröße | SAE/DIN DN 80 |
Flanschanschluss | SAE/DIN DN 80 |
Material Filtergehäuse und Deckel | Stahl geschweißt |


Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache