- Filtertechnologie+
- Hydrospeicher+
- Blasenspeicher+
- Kolbenspeicher+
- Membranspeicher+
- Metallbalgspeicher
- Hydrodämpfer+
- Hydrospeicherzubehör+
- Gasdruckbehälter
- Sicherheits- und Absperrblöcke
- Füll- und Prüfvorrichtungen
- Füll- und Prüfblöcke
- Gassicherheitsblöcke
- Speicher-Sicherheitseinrichtungen
- Speicher-Überwachungseinrichtungen
- Stickstoffladegeräte
- Speicherladeventile
- Speicher-Befestigungselemente
- Permanent-Adapter
- Verbindungsstücke
- Werkzeuge für Speicher
- Ersatzteile und Zubehör+
- Sensorik+
- Mess-, Anzeige & Analysetechnik+
- Befestigungs- & Verbindungstechnik+
- Rohrverbindungen & Kupplungen+
- Armaturen & Kugelhähne+
- Elektronische Steuerungstechnik+
- Hydraulische & Mechanische Steuerungstechnik+
- Luftkühler+
- Flüssigkeitskühlungen+
- Kühlsysteme+
- Kälteaggregate+
- Kühlung Mobiler Applikationen+
- Pumpen+
- Hydromotoren+
- Mobilventile+
- Zylinder+
- Lineartechnik+
- Drehzahlvariable Antriebslösungen+
- Edge Computing+
- Aggregate & Systeme+
- Mobilhydraulik+
- Hochdruckhydraulik Aggregate+
- Systeme für Medizinalanwendungen
- Fluid-Engineering
- Software Plattform MATCH
- Systemtechnik
- Mietgeräte+
Alle Produkte
Technische Daten
Materialnummer | 1328507 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | SF W 60 W C 75 UE 1.0 /-KB |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 75,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 5 bar |
Durchflussrichtung | von innen nach außen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Filtration | nominal |
Kategorie | Standard |
Typ | SF |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 0,90 g |
Pmax | Saugbetrieb bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Unterdruckmanometer waagerecht |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | ohne Bypass |
Baugröße | 60 |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe |
Volumenstrom max. (Qmax) | 28 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VR |
Volumen | 0,4 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | Saugfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 1 bar |
Anschlussgröße | G 3/4 |
Inhalt des Druckraumes | 0,40 l |
Material Deckel | Aluminium |
Material Gehäuse | Aluminium |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache