RFLD ON 5220 CAT 5 LZ 1.0 /-DB
Materialnummer
1328512
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1328512 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFLD ON 5220 CAT 5 LZ 1.0 /-DB |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Kategorie | Standard |
Typ | RFLD geschweißt |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 507,00 g |
Pmax | 16 bar |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 5220 |
Umschaltung | A=Kugel-Umschaltung |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 1500 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VM |
Volumen | 2 x 90 / 2 x 143 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | RFLD Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 16 bar |
Anschlussgröße | SAE/DIN DN 100 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Flanschanschluss | SAE/DIN DN 100 |
Material Filtergehäuse und Deckel | Stahl geschweißt |


Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache