FLND W/HC 100 FDD 25 D 1.1 /-L24-B7

Materialnummer
1328607
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328607
Typenschlüssel_Bezeichnung FLND W/HC 100 FDD 25 D 1.1 /-L24-B7
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 25,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ FLND
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 1
Gewicht 11,33 g
Pmax 63 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 100
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 85
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 0,50 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 63 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße G 1
Öffnungsdruck Bypass 7 bar