NF ON 500 D K 10 D 2.0 /-L24-A5-B6

Materialnummer
1328652
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328652
Typenschlüssel_Bezeichnung NF ON 500 D K 10 D 2.0 /-L24-A5-B6
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 77,80 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 9,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 500
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 350
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2,8 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Leitungsfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 40
Inhalt des Druckraumes 2,80 l
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Material Rohr Stahl
Material Deckel Aluminium