DFPF ON 330 Q D 10 D 1.0 /-L24
Materialnummer
1328839
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1328839 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | DFPF ON 330 Q D 10 D 1.0 /-L24 |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 55,00 g |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 8,90 µm |
Typ | DFPF |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 21,00 g |
Pmax | 315 bar |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Lampe mit 24V |
Baugröße | 330 |
Weitere Merkmale Filter | L24=Lampenspannung 24 V |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 250 |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Filtertyp | Druckfilter für Plattenaufbau und reversierbaren Ölstrom |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 8 bar |
Nenndruck | 315 bar |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | G 1 |
Inhalt des Druckraumes | 1,50 l |
Öffnungsdruck Bypass | 6 bar |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache