DFN BH/HC 40 S D 3 B 1.1 /-B7
Materialnummer
1328981
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1328981 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | DFN BH/HC 40 S D 3 B 1.1 /-B7 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 3,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 210 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,04 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 4,10 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 3,90 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | DFN |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | nach DIN 24550 |
Änderungszahl | 1 |
Gewicht | 5,00 g |
Pmax | 400 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Bypassöffnungsdruck 7 bar |
Baugröße | 40 |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) | 169 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VD |
Volumen | 0,22 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | DIN-Normfilter als Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 5 bar |
Nenndruck | 400 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Anschlussgröße | G 1 |
Inhalt des Druckraumes | 0,22 l |
Material Filterkopf (und Deckel) | EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf (Rohr) | Stahl |
Öffnungsdruck Bypass | 7 bar |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache