Materialnummer | 1328987 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | 0500 A 005 ON/PO /-V |
Element Typ | API=Elemente |
Ergänzende Angaben | FPM-Dichtungen |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Filtermaterial | Optimicron® Power |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | Viton |
Weitere Merkmale Element | keine weiteren Merkmale |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 10 bar bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Temperaturbereich von | -30 °C |
Temperaturbereich bis | 100 °C |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Einsetzbar in | Kraftwerken, Rotationsmaschinen mit Stat-Free® Technologie |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 10,00 µm |
Typ | API-Elemente |
Baugröße | 0500 |


Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache