FMND BN/HC 160 LDF 10 LZ 1.2 /-SFREE-AV

Materialnummer
1328993
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1328993
Typenschlüssel_Bezeichnung FMND BN/HC 160 LDF 10 LZ 1.2 /-SFREE-AV
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 33,10 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 9,10 µm
Kategorie Standard
Typ FMND
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 2
Gewicht 23,90 g
Pmax 210 bar
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben VA nach AUDI- und VW-Vorschrift (M12x1)
Baugröße 160
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 215
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2X1,10 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 210 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf EN-GJS-400-15
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1 1/2
Inhalt des Druckraumes 21,10 l