LFN BN/HC 100 I D 10 A 2.0 /-V
Materialnummer
1329074
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1329074 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | LFN BN/HC 100 I D 10 A 2.0 /-V |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 18,60 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 9,10 µm |
Typ | LFN |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | nach DIN 24550 |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 4,30 g |
Pmax | 100 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Verschlussschraube |
Typenkennzahl | 2 |
Ergänzende Angaben | FPM-Dichtungen |
Baugröße | 100 |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) | 169 |
Volumen | 0,5 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | DIN-Normfilter als Druckfilter |
Nenndruck | 100 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Anschlussgröße | G 1 |
Inhalt des Druckraumes | 0,50 l |
Material Filterkopf (und Deckel) | Aluminium |
Material Filtertopf (Rohr) | Stahl |


Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache