RF P/HC 110 D C 10 A 1.0 /-B6

Materialnummer
1329202
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329202
Typenschlüssel_Bezeichnung RF P/HC 110 D C 10 A 1.0 /-B6
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ RF Rücklauffilter
Filtertyp RF
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,10 g
Pmax 25 bar
Typenkennzahl 1
Baugröße 110
Zulassung N
Filtermaterial Papiervlies High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 80
Volumen 0,60 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Nenndruck 25 bar
Anschlussgröße G 3/4
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Ausbaumaß Element (x) 145,00 mm
Material Filtergehäuse und Deckel Aluminium
Verschmutzungsanzeige Bohrung mit Verschlussschraube verschlossen