DF BH/HC 660 T F 10 BM 3.0 /-V-A2-B6
Materialnummer
1329257
-
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1329257 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | DF BH/HC 660 T F 10 BM 3.0 /-V-A2-B6 |
Express | Nein |
Ergänzende Angaben | FPM-Dichtungen |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 210 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 82,61 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 8,80 µm |
Typ | DF Komplettfilter |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 33,90 g |
Pmax | 420 bar |
Typenkennzahl | 3 |
Baugröße | 660 |
Kopfform | Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) | 500 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VD |
Volumen | 3 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1253107 |
Filtertyp | Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 420 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 2x10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | G 1 1/2 |
Weitere Merkmale | Ansprechdruck der VA 2 bar |


Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache