FLND W/HC 160 DDK 25 D 1.2 /-LED-A2.5
Materialnummer
1329271
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1329271 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | FLND W/HC 160 DDK 25 D 1.2 /-LED-A2.5 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 25,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Filtration | nominal |
Kategorie | Standard |
Typ | FLND |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 2 |
Gewicht | 9,10 g |
Pmax | 25 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker |
Baugröße | 160 |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Weitere Merkmale Filter | LED=VA mit LED-Anzeige |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) | 215 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VM |
Volumen | 2 X 1,40 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2,5 bar |
Nenndruck | 25 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf | Aluminium |
Material Filtertopf | Aluminium |
Anschlussgröße | SAE DN 40 |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache