LFN BN/HC 63 I B 25 LZ 2.0 /-V-BO-LED

Materialnummer
1329301
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329301
Typenschlüssel_Bezeichnung LFN BN/HC 63 I B 25 LZ 2.0 /-V-BO-LED
Express Nein
Filterfeinheit 25,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 13,49 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 18,40 µm
Kategorie Standard
Typ LFN
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 1,80 g
Pmax 100 bar
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 63
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Niederdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 169
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,4 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1277675
Filtertyp DIN-Normfilter als Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,40 l
Material Filterkopf (und Deckel) Aluminium
Material Filtertopf (Rohr) Aluminium