FLND W/HC 400 DDE 50 D 1.2 /-L24-A2.5*

Materialnummer
1329353
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329353
Typenschlüssel_Bezeichnung FLND W/HC 400 DDE 50 D 1.2 /-L24-A2.5*
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 50,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Filtration nominal
Kategorie Standard
Typ FLND
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 2
Gewicht 12,00 g
Pmax 25 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 400
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity
Volumenstrom max. (Qmax) 250
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 3,10 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2,5 bar
Nenndruck 25 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Aluminium
Anschlussgröße G 1 1/4
Öffnungsdruck Bypass 3,5 bar