RFLD ON 661 DAS 20 D 1.0 /-LED-A5-B6

Materialnummer
1329402
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329402
Typenschlüssel_Bezeichnung RFLD ON 661 DAS 20 D 1.0 /-LED-A5-B6
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 131,23 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 21,30 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 17,30 µm
Kategorie Standard
Typ RFLD Guß
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 82,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Leuchtdiode mit vierpoligem Stecker
Baugröße 661
Umschaltung A=Kugel-Umschaltung
Weitere Merkmale Filter LED=VA mit LED-Anzeige
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 650
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 2 x 8,20 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp RFLD Guß
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 25 bar
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Material Filtergehäuse und Deckel EN-GJS-400-15