- Filtertechnologie+
- Hydrospeicher+
- Blasenspeicher+
- Kolbenspeicher+
- Membranspeicher+
- Metallbalgspeicher
- Hydrodämpfer+
- Hydrospeicherzubehör+
- Gasdruckbehälter
- Sicherheits- und Absperrblöcke
- Füll- und Prüfvorrichtungen
- Füll- und Prüfblöcke
- Gassicherheitsblöcke
- Speicher-Sicherheitseinrichtungen
- Speicher-Überwachungseinrichtungen
- Stickstoffladegeräte
- Speicherladeventile
- Speicher-Befestigungselemente
- Permanent-Adapter
- Verbindungsstücke
- Werkzeuge für Speicher
- Ersatzteile und Zubehör+
- Sensorik+
- Mess-, Anzeige & Analysetechnik+
- Befestigungs- & Verbindungstechnik+
- Rohrverbindungen & Kupplungen+
- Armaturen & Kugelhähne+
- Elektronische Steuerungstechnik+
- Hydraulische & Mechanische Steuerungstechnik+
- Luftkühler+
- Flüssigkeitskühlungen+
- Kühlsysteme+
- Kälteaggregate+
- Kühlung Mobiler Applikationen+
- Pumpen+
- Hydromotoren+
- Mobilventile+
- Zylinder+
- Lineartechnik+
- Drehzahlvariable Antriebslösungen+
- Edge Computing+
- Aggregate & Systeme+
- Mobilhydraulik+
- Hochdruckhydraulik Aggregate+
- Systeme für Medizinalanwendungen
- Fluid-Engineering
- Software Plattform MATCH
- Systemtechnik
- Mietgeräte+
Alle Produkte
Technische Daten
Materialnummer | 1329438 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | LFN W/HC 40 I B 200 A 2.0 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 200,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Filtration | nominal |
Kategorie | Standard |
Typ | LFN |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | nach DIN 24550 |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 1,45 g |
Pmax | 100 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Verschlussschraube |
Typenkennzahl | 2 |
Baugröße | 40 |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) | 169 |
Volumen | 0,26 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1329439 |
Filtertyp | DIN-Normfilter als Druckfilter |
Nenndruck | 100 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Anschlussgröße | G 1/2 |
Inhalt des Druckraumes | 0,26 l |
Material Filterkopf (und Deckel) | Aluminium |
Material Filtertopf (Rohr) | Aluminium |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache