Materialnummer | 1329465 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFM AM 500 B F 40 A 1.0 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 40,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 10 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Filtration | nominal |
Typ | RFM Rücklauffilter mit 4-Loch Befestigung |
Filtertyp | RFM |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Gewicht | 4,50 g |
Pmax | 10 bar |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 500 |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Aquamicron® (Wasserabsorber) |
Volumenstrom max. (Qmax) | 400 |
Volumen | 3,00 l |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Nenndruck | 10 bar |
Material Filterkopf | Aluminium |
Material Filtertopf | Polyamid |
Anschlussgröße | G 1 1/2 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Ausbaumaß Element (x) | 285,00 mm |
Verschmutzungsanzeige | Bohrung mit Verschlussschraube verschlossen |
Variante Befestigung | 4-Loch |
Gewicht mit Element | 4,50 kg |
Inhalt Druckvolumen | 3,00 l |
Material Deckel | Aluminium |
Anschlussgröße Rücklauf RFM | G 1 1/2 |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache