- Filtertechnologie+
- Hydrospeicher+
- Blasenspeicher+
- Kolbenspeicher+
- Membranspeicher+
- Metallbalgspeicher
- Hydrodämpfer+
- Hydrospeicherzubehör+
- Gasdruckbehälter
- Sicherheits- und Absperrblöcke
- Füll- und Prüfvorrichtungen
- Füll- und Prüfblöcke
- Gassicherheitsblöcke
- Speicher-Sicherheitseinrichtungen
- Speicher-Überwachungseinrichtungen
- Stickstoffladegeräte
- Speicherladeventile
- Speicher-Befestigungselemente
- Permanent-Adapter
- Verbindungsstücke
- Werkzeuge für Speicher
- Ersatzteile und Zubehör+
- Sensorik+
- Mess-, Anzeige & Analysetechnik+
- Befestigungs- & Verbindungstechnik+
- Rohrverbindungen & Kupplungen+
- Armaturen & Kugelhähne+
- Elektronische Steuerungstechnik+
- Hydraulische & Mechanische Steuerungstechnik+
- Luftkühler+
- Flüssigkeitskühlungen+
- Kühlsysteme+
- Kälteaggregate+
- Kühlung Mobiler Applikationen+
- Pumpen+
- Hydromotoren+
- Mobilventile+
- Zylinder+
- Lineartechnik+
- Drehzahlvariable Antriebslösungen+
- Edge Computing+
- Aggregate & Systeme+
- Mobilhydraulik+
- Hochdruckhydraulik Aggregate+
- Systeme für Medizinalanwendungen
- Fluid-Engineering
- Software Plattform MATCH
- Systemtechnik
- Mietgeräte+
Alle Produkte
Technische Daten
Materialnummer | 1329492 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RF ON 60 D C 5 A 1.0 /-B6 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,01 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 6,68 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 7,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 5,30 µm |
Typ | RF Rücklauffilter |
Filtertyp | RF |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 0,90 g |
Pmax | 25 bar |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 60 |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 80 |
Volumen | 0,40 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Nenndruck | 25 bar |
Anschlussgröße | G 3/4 |
Öffnungsdruck Bypass | 6 bar |
Ausbaumaß Element (x) | 80,00 mm |
Material Filtergehäuse und Deckel | Aluminium |
Verschmutzungsanzeige | Bohrung mit Verschlussschraube verschlossen |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache