2600 R 020 ON/PO /-V

Materialnummer
1329538
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329538
Typenschlüssel_Bezeichnung 2600 R 020 ON/PO /-V
Element Typ Rücklaufelemente
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Filterfeinheit 20,00 µm
Filtermaterial Optimicron® Power
Dichtungsmaterial Viton
Weitere Merkmale Element keine weiteren Merkmale
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 10 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Temperaturbereich von -10 °C
Temperaturbereich bis 100 °C
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Einsetzbar in Rücklauffiltern, z. B. in den Baureihen RF, RFD, RFM, RFL, RFLD, RFM, NF, NFD
Filtration nominal
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 25,00 µm
Kategorie Standard
Typ Rücklaufelemente
Baugröße 2600
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung