Materialnummer | 1329565 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFLD W/HC 951 DAT 25 LZ 1.0 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 25,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Filtration | nominal |
Typ | RFLD Guß |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 120,00 g |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 951 |
Umschaltung | A=Kugel-Umschaltung |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) | 900 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VM |
Volumen | 2 x 13,00 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | RFLD Guß |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 2 bar |
Nenndruck | 25 bar |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Material Filtergehäuse und Deckel | EN-GJS-400-15 |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache