RFLD ON 2500 CAT 20 A 1.0 /-V
Materialnummer
1329658
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1329658 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFLD ON 2500 CAT 20 A 1.0 /-V |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 20,00 µm |
Dichtungsmaterial | Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Kategorie | Standard |
Typ | RFLD geschweißt |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 184,00 g |
Pmax | 16 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Verschlussschraube |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | FPM-Dichtungen |
Baugröße | 2500 |
Umschaltung | A=Kugel-Umschaltung |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 1400 |
Volumen | 2 x 39 / 2 x 59 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | RFLD Guß |
Nenndruck | 16 bar |
Anschlussgröße | SAE/DIN DN 100 |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Flanschanschluss | SAE/DIN DN 100 |
Material Filtergehäuse und Deckel | Stahl geschweißt |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache