DF BH/HC 990 T L 10 A 2.0 /-V-SFREE-B6

Materialnummer
1329663
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329663
Typenschlüssel_Bezeichnung DF BH/HC 990 T L 10 A 2.0 /-V-SFREE-B6
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Filterfeinheit 10,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 120,23 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 8,80 µm
Kategorie Standard
Typ DF Komplettfilter
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 43,40 g
Pmax 420 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 2
Baugröße 990
Kopfform Leitungsfilter-Ausführung
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 660
Volumen 4,2 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1253114
Filtertyp Druckfilter
Nenndruck 420 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 2x10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße SAE DN 50
Weitere Merkmale Stat-Free® Filterelement gegen elektrostatische Entladungen