NF ON 1350 D N 5 A 2.1 /-V

Materialnummer
1329670
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1329670
Typenschlüssel_Bezeichnung NF ON 1350 D N 5 A 2.1 /-V
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 5,00 µm
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 210,17 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 7,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 5,30 µm
Kategorie Standard
Typ NF 2/3.0
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 18,00 g
Ausführung Verschmutzungsanzeige Verschlussschraube
Typenkennzahl 2
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 1350
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 1200
Volumen 14,5 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Leitungsfilter
Nenndruck 25 bar
Material Filterkopf Aluminium
Anschlussgröße SAE DN 80 (3")
Inhalt des Druckraumes 13,00 l
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Material Rohr Aluminium
Material Deckel Aluminium