LPF ON 280 G E 10 D 1.2 /-L110-B6
Materialnummer
1329730
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1329730 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | LPF ON 280 G E 10 D 1.2 /-L110-B6 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 84,00 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 11,40 µm |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 8,90 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | LPF |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 2 |
Gewicht | 3,28 g |
Pmax | 50 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch/elektrisch |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Lampe mit 110V |
Baugröße | 280 |
Weitere Merkmale Filter | L110=Lampenspannung 115 V |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Optimicron® |
Volumenstrom max. (Qmax) | 280 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VM |
Volumen | 1,7 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1250492 |
Filtertyp | Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 5 bar |
Nenndruck | 50 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf | Aluminium |
Material Filtertopf | Aluminium |
Inhalt des Druckraumes | 1,70 l |
Öffnungsdruck Bypass | 6 bar |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache