MDF BH/HC 30 O B 10 C 1.3 /-SO135
Materialnummer
1330011
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1330011 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | MDF BH/HC 30 O B 10 C 1.3 /-SO135 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 10,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 210 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,03 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 3,19 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 8,80 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | MDF |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 3 |
Gewicht | 2,30 g |
Pmax | 280 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Elektrisch |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 30 |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) | 30 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VD |
Volumen | 0,1 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1263454 |
Filtertyp | Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 5 bar |
Nenndruck | 280 bar |
Ermüdungsfestigkeit | min. 5 Mio. Lastwechsel bei 1,2 fachem Nenndruck |
Material Filterkopf | EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | G 1/2 |
Inhalt des Druckraumes | 0,10 l |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache