FLND BN/HC 100 FDD 25 B 1.1 /-B7
Materialnummer
1330020
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1330020 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | FLND BN/HC 100 FDD 25 B 1.1 /-B7 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 25,00 µm |
Dichtungsmaterial | NBR (Perbunan) |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 20,60 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 18,40 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | FLND |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | nach DIN 24550 |
Änderungszahl | 1 |
Gewicht | 11,33 g |
Pmax | 63 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Optisch mit autom. Rückstellung |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Bypassöffnungsdruck 7 bar |
Baugröße | 100 |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) | 85 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VM |
Volumen | 2 x 0,50 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 319485 |
Filtertyp | DIN-Normfilter als umschaltbarer Niederdruckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 5 bar |
Nenndruck | 63 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf | Aluminium |
Anschlussgröße | G 1 |
Öffnungsdruck Bypass | 7 bar |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache