LPF ON 160 G E 3 BM 1.2

Materialnummer
1330045
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330045
Typenschlüssel_Bezeichnung LPF ON 160 G E 3 BM 1.2
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,01 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 20,00 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 6,00 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 4,50 µm
Typ LPF
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 2
Gewicht 2,00 g
Typenkennzahl 1
Baugröße 160
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 160
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 0,6 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Niederdruckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 50 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Aluminium
Inhalt des Druckraumes 0,60 l