FMND BN/HC 250 LDE 25 A 1.2 /-B3.5
Materialnummer
1330070
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1330070 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | FMND BN/HC 250 LDE 25 A 1.2 /-B3.5 |
Express | Nein |
Hilfsmerkmal Produz.Bereich | 1 |
Filterfeinheit | 25,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 62,77 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 | 18,40 µm |
Typ | FMND |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Norm | nach DIN 24550 |
Änderungszahl | 2 |
Gewicht | 27,10 g |
Pmax | 210 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Verschlussschraube |
Typenkennzahl | 1 |
Ergänzende Angaben | Bypassöffnungsdruck 3,5 bar |
Baugröße | 250 |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Betamicron-Niederdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) | 235 |
Volumen | 2X1,70 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 319489 |
Filtertyp | DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter |
Nenndruck | 210 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf | EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | G 1 1/4 |
Inhalt des Druckraumes | 21,70 l |
Öffnungsdruck Bypass | 3,5 bar |


Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache