RFLD ON 501 DAK 5 A 1.0 /-KB

Materialnummer
1330083
Zur übergeordneten Produktgruppe
Produkt ist nicht vorrätig.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
pmax 25
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit 5
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 40
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Bypass KB=kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung A=1tlg. Kugel-Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Guss
Ersatzteilliste DE

(1.2 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Ersatzteilliste EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktprospekt DE

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktprospekt EN

(1.04 MB)