FMND BH/HC 63 MDC 25 B 1.0 /-A2.5

Materialnummer
1330093
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330093
Typenschlüssel_Bezeichnung FMND BH/HC 63 MDC 25 B 1.0 /-A2.5
Express Nein
Hilfsmerkmal Produz.Bereich 1
Filterfeinheit 25,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 11,20 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 16,70 µm
Kategorie Standard
Typ FMND
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm nach DIN 24550
Änderungszahl 0
Gewicht 10,50 g
Pmax 250 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch mit autom. Rückstellung
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Ansprechdruck der VA 2,5 bar
Baugröße 63
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Weitere Merkmale Filter A2.5=Ansprechdruck VA 2,5 bar
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 80
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 2X0,33 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 319493
Filtertyp DIN-Normfilter als umschaltbarer Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2,5 bar
Nenndruck 250 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf EN-GJS-400-15
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 3/4
Inhalt des Druckraumes 20,33 l