DF BH/HC 660 Q E 20 D 1.0 /-L24

Materialnummer
1330124
Auf Lager
Versandfertig in:
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 1330124
Typenschlüssel_Bezeichnung DF BH/HC 660 Q E 20 D 1.0 /-L24
Express Nein
Filterfeinheit 20,00 µm
Bypass kein Bypass
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 94,26 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 20,20 µm
Kategorie Vorzug
Typ DF...Q E
Norm ohne
Änderungszahl 0
Gewicht 30,90 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 660
High Dynamic 10^6 Lastwechsel
Weitere Merkmale Filter L24=Lampenspannung 24 V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 380
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 3 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, seitlich anflanschbar
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf EN-GJS-400-15
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1 1/4
Inhalt des Druckraumes 3,00 l