Materialnummer | 1330134 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | DFDK BH/HC 1320 QLL 5 A 2.2 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 5,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 210 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Steigungskoeffizient für Elemente | 0,00 mbar/l/min |
Schmutzaufnahmekapazität | 150,65 g |
Filtration | absolut |
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 | 7,40 µm |
Kategorie | Standard |
Typ | DFDK |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 2 |
Gewicht | 152,00 g |
Pmax | 315 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Verschlussschraube |
Typenkennzahl | 2 |
Baugröße | 1320 |
Umschaltung | L=Kugel-Umschaltung L-förmig |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Betamicron-Hochdruck |
Volumenstrom max. (Qmax) | 500 |
Volumen | 2 x 6,00 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1253121 |
Filtertyp | Druckfilter, umschaltbar |
Nenndruck | 315 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filterkopf | EN-GJS-400-15 |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | SAE DN 50 |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache