Materialnummer | 1330141 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | RFLD W/HC 1301 DAS 25 A 1.0 |
Express | Nein |
Filterfeinheit | 25,00 µm |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Filtration | nominal |
Kategorie | Vorzug |
Typ | RFLD Guß |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 110,00 g |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Verschlussschraube |
Typenkennzahl | 1 |
Baugröße | 1301 |
Umschaltung | A=Kugel-Umschaltung |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) | 900 |
Volumen | 2 x 13,80 l |
Temperatur von | -10 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Filtertyp | RFLD Guß |
Nenndruck | 25 bar |
Öffnungsdruck Bypass | 3 bar |
Material Filtergehäuse und Deckel | EN-GJS-400-15 |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache