DF W/HC 990 T L 25 C 2.0 /-V
Materialnummer
1330286
Auf Lager
Versandfertig in:
Technische Daten
Materialnummer | 1330286 |
---|---|
Typenschlüssel_Bezeichnung | DF W/HC 990 T L 25 C 2.0 /-V |
Express | Nein |
Ergänzende Angaben | FPM-Dichtungen |
Filterfeinheit | 25,00 µm |
Bypass | kein Bypass |
Dichtungsmaterial | Viton |
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck | 20 bar |
Durchflussrichtung | von außen nach innen |
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 | Verdichteröle DIN 51506 |
Filtration | nominal |
Kategorie | Standard |
Typ | DF Komplettfilter |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Norm | ohne |
Änderungszahl | 0 |
Gewicht | 43,40 g |
Pmax | 420 bar |
Ausführung Verschmutzungsanzeige | Elektrisch |
Typenkennzahl | 2 |
Baugröße | 990 |
Kopfform | Leitungsfilter-Ausführung |
Messung Verschmutzanzeige | Differenzdruck |
Zulassung | N |
Filtermaterial | Edelstahl-Drahtgewebe High Capacity |
Volumenstrom max. (Qmax) | 660 |
Typ Verschmutzungsanzeige | VD |
Volumen | 4,2 l |
Temperatur von | -30 °C |
Temperatur bis | 100 °C |
Kundenschutz | 1 |
Ersatzelement | 1252012 |
Filtertyp | Druckfilter |
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige | 5 bar |
Nenndruck | 420 bar |
Ermüdungsfestigkeit | bei Nenndruck 2x10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck |
Material Filtertopf | Stahl |
Anschlussgröße | SAE DN 50 |
Downloads
3D-CAD-Modelle finden Sie im Produktbaum bei den jeweiligen Produkten.
Kategorie
Sprache