2-Wege-Stromregelventile

Materialnummer
GP_1000189533
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Richtige Produktvariante finden
Filter zurücksetzen
Express

Produkte mit dieser Kennzeichnung können innerhalb von 48 Std. bereitgestellt werden – hierbei kommen eventuell separate Auftragswertgrenzen zur Anwendung. Zusätzlich werden ein Aufschlag von 25 Euro und gegebenenfalls separate Frachtkosten erhoben

Auf Lager

2-Wege-Stromregelventile


Gruppierte Produktpositionen
SRE4-G3/4-01X/70 Q=70,0-78,9
Material-Nr. 717825
Einbauraum:
395873
Einbauart:
Zoll
Steuerart:
direktgesteuert
Qmax Ventile:
106 l/min
Pmax [bar]:
350 bar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Zu meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.

Downloads

CAD-Daten können nicht auf Produktkategorieebene gefunden werden, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Dokumenttyp
Medien
SR5E 2-Wege-Stromregelventile
Produktprospekt DE

(0 MB)

SR5E 2-Way Flow Regulator
Produktprospekt EN

(0 MB)

SR10-01 2-Wege Stromregelventil
Produktprospekt DE

(0 MB)

SR10-01 Flow Regulator
Produktprospekt EN

(0 MB)

Compact Hydraulik Miniventile
Produktprospekt DE

(8.3 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktprospekt EN

(8.19 MB)

VP-2SR10 Stromregelventil
Produktprospekt DE

(0 MB)

VP-2SR10 Flow Regulator
Produktprospekt EN

(0 MB)

SRVR / SRVRP 08 bis 20 Stromregelventile
Produktprospekt DE

(0 MB)

SRVR/SRVRP 08 to 20 Flow Regulator
Produktprospekt EN

(0 MB)

SRE 1 bis 4 2-Wege-Stromregelventile
Produktprospekt DE

(0 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Produktprospekt EN

(0 MB)

SR08-01 2-Wege Stromregler
Produktprospekt DE

(0 MB)

SR08-01 2-Way Flow Regulator
Produktprospekt EN

(0 MB)

VP-2SR6 Stromregelventil
Produktprospekt DE

(0 MB)