FLND BN/HC 400 DDF 10 D 1.2 /-LED-A2.5*
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
2341055
Produkt ist nicht vorrätig.
Auf Lager
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
pmax | 25 |
---|---|
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Bypass | 3,5 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | A2.5=Ansprechdruck VA 2,5 bar |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste
DE
(0.24 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(1.37 MB)
Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste
DE
(0.74 MB)
FLND Umschaltbare Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt
DE
(0.96 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt
EN
(0.52 MB)