Blase 50L*M50x1,5/VG5 FPM80/P460(kompl
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
240927
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit anfragen
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Menge ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Material- Blase | FKM |
---|---|
Material- Gasventilkörper | C-Stahl |
Volumen SB | 50, 50 - 0 |
Blasenüberwachung | keine |
Vorzugstyp | nein |