3/2-Wege direktgesteuert

Materialnummer
GP_1000503383
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
Abnahme / Prüfbescheinigung
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Baureihe CX
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Schaltfunktion CX
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Nenndruck - CX
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

3/2-Wege direktgesteuert


Gruppierte Produktpositionen
CX04 -3/2-D/C-2/10/064/012/ 24V
Material-Nr. 3370864
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 64 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -3/2-D/C-2/15/040/012/ 24V-M12
Material-Nr. 3371687
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 40 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -3/2-D/C-2/20/040/114/ 24V
Material-Nr. 3401891
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 40 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -3/2-D/C-2/25/040/034/ 24V
Material-Nr. 3403992
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 40 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -3/2-D/O-2/25/040/114/230V
Material-Nr. 3409038
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -3/2-D/C-2/10/040/014/ 24V-M12
Material-Nr. 3421229
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -3/2-D/C-2/15/040/038/ 24V-M12
Material-Nr. 3421237
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 40 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -3/2-D/C-2/20/040/012/ 24V-M12
Material-Nr. 3421238
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 40 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -3/2-D/C-2/25/040/034/ 24V-M12
Material-Nr. 3421240
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 40 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -3/2-D/C-2/25/040/100/ 24V-M12
Material-Nr. 3421241
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -3/2-D/C-2/25/040/114/ 24V-M12
Material-Nr. 3421242
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -3/2-D/C-2/25/040/112/ 24V-M12
Material-Nr. 3421243
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX04 -3/2-D/C-2/10/064/014/ 24V-M12
Material-Nr. 3421500
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 64 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX04 -3/2-D/C-2/15/064/038/ 24V-M12
Material-Nr. 3421501
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 64 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX04 -3/2-D/C-2/20/064/012/ 24V-M12
Material-Nr. 3421502
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 64 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX04 -3/2-D/C-2/25/064/034/ 24V-M12
Material-Nr. 3421503
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 64 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX04 -3/2-D/C-2/25/064/100/ 24V-M12
Material-Nr. 3421504
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 64 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX04 -3/2-D/C-2/25/064/114/ 24V-M12
Material-Nr. 3421505
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 64 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX04 -3/2-D/C-2/25/064/112/ 24V-M12
Material-Nr. 3421506
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 64 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX03 -2/2-D/C-4/15/040/012/230V
Material-Nr. 3431910
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.8 MB)

CX03 und CX04 3/2 Wege Coaxialventil direktgesteuert
Produktprospekt DE

(1.5 MB)

CX03 and CX04 direct acting 3/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt EN

(0.57 MB)