3/2-Wege fremdgesteuert

Materialnummer
GP_1000503390
erfahren Sie mehr...
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Express

Versandfertig in 48 Stunden nach Auftragsbestätigung. Der Express-Zuschlag beträgt 10 % des Bestellwerts, mind. aber 25 Euro.

Auf Lager
Abnahme / Prüfbescheinigung
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Baureihe CX
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Schaltfunktion CX
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Nenndruck - CX
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

3/2-Wege fremdgesteuert


Gruppierte Produktpositionen
CX07 -3/2-F/C-2/10/100/014/PV-24V-M12-DR
Material-Nr. 3421081
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 100 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -3/2-F/C-2/15/100/038/PV-24V-M12-DR
Material-Nr. 3421082
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 100 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -3/2-F/C-2/20/100/012/PV-24V-M12-DR
Material-Nr. 3421083
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -3/2-F/C-2/25/100/100/PV-24V-M12-DR
Material-Nr. 3421085
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 100 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -3/2-F/C-2/25/100/114/PV-24V-M12-DR
Material-Nr. 3421086
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 100 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -3/2-F/C-2/10/100/014
Material-Nr. 3421159
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 100 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -3/2-F/C-2/15/100/038
Material-Nr. 3421161
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 100 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -3/2-F/C-2/20/100/012
Material-Nr. 3421162
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -3/2-F/C-2/25/100/034
Material-Nr. 3421163
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -3/2-F/C-2/25/100/100
Material-Nr. 3421164
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 100 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -3/2-F/C-2/25/100/114
Material-Nr. 3421175
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 100 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -3/2-F/C-2/25/100/112
Material-Nr. 3421176
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 100 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -2/2-F/C-2/20/120/012
Material-Nr. 3422386
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -2/2-F/C-2/20/120/100
Material-Nr. 3438998
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -3/2-F/C-2/10/100/038
Material-Nr. 3439167
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 100 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -3/2-F/C-2/10/100/012
Material-Nr. 3439168
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 100 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -3/2-F/C-2/15/100/012
Material-Nr. 3439170
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 100 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -3/2-F/C-2/15/100/034
Material-Nr. 3439173
Auf Anfrage
Abnahme / Prüfbescheinigung:
ohne Abnahme
Baureihe CX:
3/2-Wege
Schaltfunktion CX:
NC
Nenndruck - CX:
0 - 100 bar
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -3/2-F/C-2/20/100/034
Material-Nr. 3439185
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
CX07 -3/2-F/C-2/20/100/100
Material-Nr. 3439186
Auf Anfrage
Meiner Liste hinzufügen Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Seite

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.8 MB)

CX06 und CX07 3/2 Wege Coaxialventil fremdgesteuert
Produktprospekt DE

(1.4 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt EN

(0.98 MB)