DFZ ON 30 Q B 10 BM 1.0 /-V

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
300287
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 300287
Typenschlüssel_Bezeichnung DFZ ON 30 Q B 10 BM 1.0 /-V
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial Viton
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Steigungskoeffizient für Elemente 0,02 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 5,35 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Standard
Typ DFZ
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 2,40 g
Pmax 315 bar
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben FPM-Dichtungen
Baugröße 30
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 18
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,13 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Zwischenplattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 8 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf Stahl
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1/2
Inhalt des Druckraumes 0,13 l
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung