RFM ON 330 BKK 10 F 1.0

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
300332
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 300332
Typenschlüssel_Bezeichnung RFM ON 330 BKK 10 F 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 50,70 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Vorzug
Typ RFM Rücklauffilter mit 4-Loch Befestigung
Filtertyp RFM
Anschlussart SAE-Flansch
Norm ohne
Gewicht 3,90 g
Pmax 10 bar
Baugröße 330
Messung Verschmutzanzeige Staudruck
Zulassung N
Volumenstrom max. (Qmax) 330
Typ Verschmutzungsanzeige VR
Volumen 2,00 l
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 2 bar
Nenndruck 10 bar
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Polyamid
Öffnungsdruck Bypass 3 bar
Ausbaumaß Element (x) 200,00 mm
Verschmutzungsanzeige Druckschalter (Staudruck)
Variante Befestigung 4-Loch
Gewicht mit Element 3,90 kg
Inhalt Druckvolumen 2,00 l
Material Deckel Aluminium
Anschlussgröße Rücklauf RFM G 1 1/2
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung