LF ON 660 I F 10 D 1.0 /-L24-B6

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
300531
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 300531
Typenschlüssel_Bezeichnung LF ON 660 I F 10 D 1.0 /-L24-B6
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 119,48 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 11,40 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 8,90 µm
Kategorie Vorzug
Typ LF
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 11,00 g
Pmax 100 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Optisch/elektrisch
Typenkennzahl 1
Ergänzende Angaben Lampe mit 24V
Baugröße 660
Weitere Merkmale Filter Lampe mit 24V
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 550
Typ Verschmutzungsanzeige VM
Volumen 3 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Ersatzelement 1250495
Filtertyp Druckfilter
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 100 bar
Ermüdungsfestigkeit bei Nenndruck 10⁶ Lastwechsel von 0 bis Nenndruck
Material Filterkopf Aluminium
Material Filtertopf Aluminium
Anschlussgröße G 1 1/2
Inhalt des Druckraumes 3,00 l
Öffnungsdruck Bypass 6 bar
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung