DF BH/HC 140 Q E 10 C 1.0

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
300535
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 300535
Typenschlüssel_Bezeichnung DF BH/HC 140 Q E 10 C 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 10,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 210 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 14,30 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 8,80 µm
Kategorie Vorzug
Typ DF...Q E
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 6,70 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl Ausführung mit einteiligem Filtertopf
Baugröße 140
High Dynamic 10^6 Lastwechsel
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Betamicron-Hochdruck
Volumenstrom max. (Qmax) 80
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 0,4 l
Temperatur von -10 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, seitlich anflanschbar
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filterkopf EN-GJS-400-15
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1 1/4
Inhalt des Druckraumes 0,40 l
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung