DFP ON 660 Q D 3 C 1.0

Auf Lager
Versandfertig in:
SKU
300579
Anzahl
Anzahl

Technische Daten

Weitere Informationen
Materialnummer 300579
Typenschlüssel_Bezeichnung DFP ON 660 Q D 3 C 1.0
Express Nein
Filterfeinheit 3,00 µm
Bypass kein Bypass bar
Dichtungsmaterial NBR (Perbunan)
Kollapsstabilität/max. Betriebsdruck 20 bar
Durchflussrichtung von außen nach innen
Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten ISO 2943 Verdichteröle DIN 51506
Steigungskoeffizient für Elemente 0,00 mbar/l/min
Schmutzaufnahmekapazität 101,19 g
Filtration absolut
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=1000 6,00 µm
Filterfeinheit (nach ISO 16889) βx(c)=200 4,50 µm
Kategorie Vorzug
Typ DFP
Norm ohne
Änderungszahl 1
Gewicht 29,00 g
Pmax 315 bar
Ausführung Verschmutzungsanzeige Elektrisch
Typenkennzahl Ausführung mit einteiligem Filtertopf
Baugröße 660
Messung Verschmutzanzeige Differenzdruck
Zulassung N
Filtermaterial Optimicron®
Volumenstrom max. (Qmax) 420
Typ Verschmutzungsanzeige VD
Volumen 3,00 l
Temperatur von -30 °C
Temperatur bis 100 °C
Kundenschutz 1
Filtertyp Druckfilter, Plattenaufbau
Ansprechdruck Verschmutzungsanzeige 5 bar
Nenndruck 315 bar
Material Filtertopf Stahl
Anschlussgröße G 1
Inhalt des Druckraumes 3,00 l
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung